»Ново дизайнерско колело LEVINA
Върху ролка от добри идеи: TENTE вече пусна следващото поколение дизайнерски колела. Резултатът е перфектен баланс от идеален дизайн и технология.
Новото колело е изработено от висококачествен синтетичен материал и затова е напълно устойчиво на всички използвани понастоящем почистващи препарати и дезинфектанти.
Има различни начини за закрепване на колелото: планка с винтове, плътен щифт, болтове с резба M 10 или M 12 и нова концепция с отвор за болт, която позволява поставянето на болтовете по-късно.
Кандидатства за международни патенти.
Корпус и колела, изработени от
висококачествен синтетичен материал,
с вградени предпазни нишки.
Стандарт: сребристо-сиво (RAL 7001)
Колела:
PJP
Център на колелото: Полипропилен
Работна повърхност: ТЕНТЕпрене
(термопластична гума),
с вградени предпазни нишки,
прецизен сачмен лагер
UAP
Център на колелото: Полиамид
Работна повърхност: Полиуретан,
с предпазни нишки,
прецизен сачмен лагер
Миеща се модификация със капсулован прецизен сачмен лагер – като опция е налична също и електропроводима версия.
Размер на колелото: 125 мм
Заключване на посоката и фиксирана ролка, както и колело-Ø 100 mm ще допълнят семейството от продукти на по-късна дата.