»Нови колела за болнични легла LINEA

За повишаване на комфорта и сигурността на пациентите е желателно едно по-ниско положение на леглото.
За да се изпълни това изискване ТЕНТЕ разви новата серия двойни колела LINEA. Тя комбинира елегантен дизайн, изчистени линии, качествени материали с актуална своеобразна обща височина, която се намира няколко милиметра над диаметъра на колелото.
Така едно 150мм колело има обща височина 155мм. По този начин можете да ползвате комфорта на 150мм колело при вграждане не прилежащата и 125 мм двойно колело.
Друго важно предимство е лекото движение чрез употребата на два прецизни сачмени лагера в корпуса. Централното спирачно устройство, което е без поддръжка, влияе на вътрешните зъбни венци на колелото. При концепцията за мобилност в болницата се обръща внимание на конструкцията. Дизайнът има функция, която също не е за подценяване.
Медицинските уреди особено болничните легла, трябва да предизвикват доверие в пациента и да му дават сигурност. Затова се цени особено високо дизайна. Резултатът е колела с хармонични линии. Гладките повърхнини намаляват замърсяването и лесно се почистват. Оцветяването на колелата може да се съгласува с непосредствено включените компоненти и рамката на леглото. Едно прозрачно покритие предлага в центъра на колелото място за фирмено лого или указания за ел.проводимост и миене.
Техническа информация:
Носещ корпус от качествен изкуствен материал, два сачмени лагера с повишена точност като въртящ лагер
Тяло на корпуса: Полиамид
Работна повърхнина: Полиуретан,
Ролков лагер с повишена точност,
който се доставя и като миещ се, с уплътнени прецизни сачмени лагери
Двойните колела са в наличност като:
5940: Направляващо колело
5944: Управляващи колела, централно тотално фиксиращи или фиксиращи посоката
5946: Направляващо тотално фиксиращо колело
Размер на колелото: 150 мм
Товароносимостта достига 150 кг на колело.