|
2976PJE075P54

EAN 4031582302868
Въртящо колело с централно заключване, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящ лагер с двоен сачмен венец, завинтена ос на колело, Сачми от неръждаема стомана.
Корпуси на колелото от полипропилен, работната повърхнина от Тентепрене /термопластична гума/, сива-спореста, със защита от нишки, с неръждаем сачмен лагер, Закрепване на планката
|
|
|
Диаметър на колело
|
75 мм |
|
Ширина на гумите
|
25 мм |
|
Твърдост на работната повърхнина
|
Твърдост по Шор A 87 |
|
|
Размер на планката
|
70 x 55 мм |
|
Център на отвора на планката
|
57/51 x 41 мм |
|
Отвор на планката
|
5,5 мм |
|
Издаване напред
|
28 мм |
|
Интерференция на въртенето
|
131 мм |
|
Конструктивна височина
|
103 мм |
|
|
Температура
|
- 20 / + 60 °C |
|
Стандарт
|
EN 12530 |
|
Динамична товароносимост
|
100 кг |
|
Статична товароносимост
|
200 кг |
|
|
|