Онлайн Каталог


PDF даунлоуд Запитване
2D схема Печат
CAD данни Принадлежности  
°F / инча / фунта
6976PJH075P54

EAN 4031582311280

Въртящо колело с централно заключване, Корпус от алуминий, въртящ лагер с двоен сачмен венец,горен сачмен венец със сачми от благородна стомана, долен сачмен венец със сачми от POM, завинтена ос на колело.

Корпуси на колелото от полипропилен, работната повърхнина от Тентепрене /термопластична гума/, сива-спореста, със защита от нишки, с плъзгащ лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колело 75 мм
Ширина на гумите 25 мм
Твърдост на работната повърхнина Твърдост по Шор A 87
Размер на планката 70 x 55 мм
Център на отвора на планката 57/51 x 41 мм
Отвор на планката 5,5 мм
Издаване напред 28 мм
Интерференция на въртенето 131 мм
Конструктивна височина 102 мм
Температура - 20 / + 60 °C
Стандарт EN 12530 
Тегло 0.359 кг
Динамична товароносимост 100 кг
Статична товароносимост 200 кг
Уголеми снимката  



Уголеми чертежа

Уголеми чертежа