Онлайн Каталог


PDF даунлоуд Запитване
2D схема Печат
CAD данни  
°F / инча / фунта
2976UAE075P54

EAN 4031582302882

Въртящо колело с централно заключване, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящ лагер с двоен сачмен венец, завинтена ос на колело.

Тяло на колело от полиамид, работна повърхнина от полиуретан, със защита от нишки, ренъждаем конусовиден сачмен лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колело 75 мм
Ширина на гумите 25 мм
Твърдост на работната повърхнина Твърдост по Шор D 40
Размер на планката 70 x 55 мм
Център на отвора на планката 57/51 x 41 мм
Отвор на планката 5,5 мм
Издаване напред 28 мм
Интерференция на въртенето 131 мм
Конструктивна височина 103 мм
Температура - 20 / + 60 °C
Стандарт EN 12530 
Тегло 0.676 кг
Динамична товароносимост 100 кг
Статична товароносимост 200 кг
Уголеми снимката  



Уголеми чертежа

Уголеми чертежа