Онлайн Каталог


PDF даунлоуд Запитване
2D схема Печат
Принадлежности  
°F / инча / фунта
AVIANA
5976UAE075P54

EAN 4031582324648

Въртящо колело с централно заключване, Корпус от полиамид, въртящ лагер с двоен сачмен венец,горен сачмен венец със сачми от благородна стомана, долен сачмен венец със сачми от POM, завинтена ос на колело.

Тяло на колело от полиамид, работна повърхнина от полиуретан, със защита от нишки, ренъждаем конусовиден сачмен лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колело 75 мм
Ширина на гумите 25 мм
Твърдост на работната повърхнина Твърдост по Шор D 40
Размер на планката 70 x 55 мм
Център на отвора на планката 57/51 x 41 мм
Отвор на планката 5.5 мм
Издаване напред 28 мм
Конструктивна височина 103 мм
Температура - 20 / + 60 °C
Стандарт EN 12530 
Тегло 0.495 кг
Динамична товароносимост 100 кг
Статична товароносимост 200 кг
Уголеми снимката  



Уголеми чертежа

Уголеми чертежа