|
ETP082x76-Ø20 NL83

EAN 4031582318722
Корпус на колело от стомана, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер
Носещ товар върху гладък и равен под.
|
|
|
Диаметър на колело
|
82 мм |
|
Ширина на гумите
|
76 мм |
|
Отвор на оста-Ø
|
20 мм |
|
Дължина на втулката
|
83 мм |
|
Твърдост на работната повърхнина
|
Твърдост по Шор A 92 |
|
|
|
Температура
|
- 20 / + 60 °C |
|
Динамична товароносимост
|
700 кг |
|
Статична товароносимост
|
1400 кг |
|
Лагер
|
6204ZV |
|
|
|