Принадлежности - 7976PJH075P54

Кликнете тук!
PJO075x25-Ø8     

Корпус на колелото от полипропилен, работната повърхнина от Тентепрене /термопластична гума/, сива-спореста, със защита от нишки, с плъзгащ лагер

Диаметър на колелото
75 mm
Ширина на гумите
25 mm
Отвор на оста-Ø
8 mm
Дължина на втулката
26.5 mm
Товароносимост
75 Kg