Онлайн Каталог


Запитване
Печат
Търсене
°F / инча / фунта

Избор на продукт:

Кликнете тук!
1298POI014P80

Фиксирано колело, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хроматирана, занитена ос на колело, Корпус на колелото от полипропилен, плъзгащ лагер, кръгло закрепване на планката

Диаметър на колелото
14 мм
Ширина на гумите
14 мм
Големина на планката
26 мм
Конструктивна височина
13.5 мм
Товароносимост
15 кг
 
Кликнете тук!
2198POI014P60-30x17

Фиксирано колело, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хроматирана, занитена ос на колело, Корпус на колелото от полипропилен, плъзгащ лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
14 мм
Ширина на гумите
14 мм
Големина на планката
30 x 17 мм
Конструктивна височина
17 мм
Товароносимост
25 кг