Онлайн Каталог


Запитване
Печат
Търсене
°F / инча / фунта

Избор на продукт:

Кликнете тук!
2198UOI030P60-45X20

Фиксирано колело, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хроматирана, занитена ос на колело, Корпус на колелото от полиамид, плъзгащ лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
30 мм
Ширина на гумите
15 мм
Големина на планката
45 x 20 мм
Конструктивна височина
34 мм
Товароносимост
40 кг