Онлайн Каталог


Запитване
Печат
Търсене
°F / инча / фунта

Избор на продукт:

Кликнете тук!
5920UOI035L51-10

Въртящо колело, Корпус от полиамид.

Корпус на колелото от полиамид, плъзгащ лагер, С отвор за закрепване на мебелни ролки

Диаметър на колелото
35 мм
Ширина на гумите
11 мм
отвор за болт-Ø
10 мм
Данни за вписване
52 мм
Конструктивна височина
44.5 мм
Товароносимост
50 кг
 
Кликнете тук!
5920UOI035L51-9

Въртящо колело, Корпус от полиамид.

Корпус на колелото от полиамид, плъзгащ лагер, С отвор за закрепване на мебелни ролки

Диаметър на колелото
35 мм
Ширина на гумите
11 мм
отвор за болт-Ø
9 мм
Данни за вписване
52 мм
Конструктивна височина
31 мм
Товароносимост
50 кг
 
Кликнете тук!
A520POI035L51-8

Въртящо колело, Корпус от полипропилен.

Корпус на колелото от полипропилен, плъзгащ лагер, С отвор за закрепване на мебелни ролки

Диаметър на колелото
35 мм
Ширина на гумите
6 мм
отвор за болт-Ø
8 мм
Данни за вписване
38 мм
Конструктивна височина
39 мм
Товароносимост
30 кг