Онлайн Каталог


Запитване
Печат
Търсене
°F / инча / фунта

Избор на продукт:

Кликнете тук!
1430POI038P60-46x38

Въртящо колело, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящ лагер с двоен сачмен венец, завинтена ос на колело.

Корпус на колелото от полипропилен, плъзгащ лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
38 мм
Ширина на гумите
16 мм
Големина на планката
46 x 38 мм
Издаване напред
13 мм
Конструктивна височина
50.5 мм
Товароносимост
25 кг