Онлайн Каталог


Запитване
Печат
Търсене
°F / инча / фунта

Избор на продукт:

Кликнете тук!
5020PJH100L51-10 RAL7035
MONO

Въртящо колело, Корпус от полиамид.

Корпуси на колелото от полипропилен, работната повърхнина от Тентепрене /термопластична гума/, сива-спореста, със защита от нишки, с плъзгащ лагер, С отвор за закрепване на мебелни ролки

Диаметър на колелото
100 мм
Ширина на гумите
24 мм
отвор за болт-Ø
10 мм
Издаване напред
40 мм
Конструктивна височина
120 мм
Товароносимост
70 кг
 
Кликнете тук!
5020PJH100L51-10 RAL9006
MONO

Въртящо колело, Корпус от полиамид.

Корпуси на колелото от полипропилен, работната повърхнина от Тентепрене /термопластична гума/, сива-спореста, със защита от нишки, с плъзгащ лагер, С отвор за закрепване на мебелни ролки

Диаметър на колелото
100 мм
Ширина на гумите
24 мм
отвор за болт-Ø
10 мм
Издаване напред
40 мм
Конструктивна височина
120 мм
Товароносимост
70 кг