Онлайн Каталог


Запитване
Печат
Търсене
°F / инча / фунта

Избор на продукт:

Кликнете тук!
7478PJE060P60-65x50

Фиксирано колело, Вилка от благородна стомана, неръждаема, завинтена ос на колело, Корпуси на колелото от полипропилен, работната повърхнина от Тентепрене /термопластична гума/, сива-спореста, със защита от нишки, с неръждаем сачмен лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
60 мм
Ширина на гумите
22 мм
Големина на планката
65 x 54 мм
Конструктивна височина
89 мм
Товароносимост
40 кг
 
Кликнете тук!
7478PJO060P60-65x50

Фиксирано колело, Вилка от благородна стомана, неръждаема, завинтена ос на колело, Корпус на колелото от полипропилен, работната повърхнина от Тентепрене /термопластична гума/, сива-спореста, със защита от нишки, с плъзгащ лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
60 мм
Ширина на гумите
22 мм
Големина на планката
65 x 54 мм
Конструктивна височина
89 мм
Товароносимост
40 кг