Международен > Европа > България
колела за самолетни колички
Начало
Карта на сайта
Актуално
Продукти
Онлайн Каталог
Специални решения
Service
За нас
Пласмент
Контакт




Новости от ТЕНТЕ:
Увеличаване на семействата в Япония







Онлайн Каталог


Запитване
Печат
Търсене
°F / Inch / LBS

Избор на продукт:

Кликнете тук!
2976PJE075P54

Управляваща ролка, централно фиксираща, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящ лагер с двоен сачмен венец, завинтена ос на колело, Сачми от висококачествена стомана.

Корпуси на колелото от полипропилен, работната повърхнина от Тентепрене /термопластична гума/, сива-спореста, със защита от нишки, с неръждаем сачмен лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
75 mm
Ширина на гумите
25 mm
Големина на планката
70 x 55 mm
Издаване напред
28 mm
Конструктивна височина
103 mm
Товароносимост
100 kg
 
Кликнете тук!
2976PJH075P54

Управляваща ролка, централно фиксираща, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящ лагер с двоен сачмен венец, завинтена ос на колело, Сачми от висококачествена стомана.

Корпуси на колелото от полипропилен, работната повърхнина от Тентепрене /термопластична гума/, сива-спореста, със защита от нишки, с плъзгащ лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
75 mm
Ширина на гумите
25 mm
Големина на планката
70 x 55 mm
Издаване напред
28 mm
Конструктивна височина
103 mm
Товароносимост
100 kg
 
Кликнете тук!
2976UAE075P54

Управляваща ролка, централно фиксираща, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящ лагер с двоен сачмен венец, завинтена ос на колело.

Тяло на колело от полиамид, работна повърхнина от полиуретан, със защита от нишки, ренъждаем конусовиден сачмен лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
75 mm
Ширина на гумите
25 mm
Големина на планката
70 x 55 mm
Издаване напред
28 mm
Конструктивна височина
103 mm
Товароносимост
100 kg
 
Кликнете тук!
5976UAE075P54
AVIANA

Управляваща ролка, централно фиксираща, Корпус от полиамид, въртящ лагер с двоен сачмен венец,горен сачмен венец със сачми от благородна стомана, долен сачмен венец със сачми от POM, завинтена ос на колело.

Тяло на колело от полиамид, работна повърхнина от полиуретан, със защита от нишки, ренъждаем конусовиден сачмен лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
75 mm
Ширина на гумите
25 mm
Големина на планката
70 x 55 mm
Издаване напред
28 mm
Конструктивна височина
103 mm
Товароносимост
100 kg
 
Кликнете тук!
6976PJH075P54

Управляваща ролка, централно фиксираща, Корпус от алуминий, въртящ лагер с двоен сачмен венец,горен сачмен венец със сачми от благородна стомана, долен сачмен венец със сачми от POM, завинтена ос на колело.

Корпуси на колелото от полипропилен, работната повърхнина от Тентепрене /термопластична гума/, сива-спореста, със защита от нишки, с плъзгащ лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
75 mm
Ширина на гумите
25 mm
Големина на планката
70 x 55 mm
Издаване напред
28 mm
Конструктивна височина
102 mm
Товароносимост
100 kg
 
Кликнете тук!
7976PJH075P54

Управляваща ролка, централно фиксираща, Корпус от благородна стомана, неръждаема, въртящ лагер с двоен сачмен венец, завинтена ос на колело.

Корпуси на колелото от полипропилен, работната повърхнина от Тентепрене /термопластична гума/, сива-спореста, със защита от нишки, с плъзгащ лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
75 mm
Ширина на гумите
25 mm
Големина на планката
70 x 55 mm
Издаване напред
28 mm
Конструктивна височина
101 mm
Товароносимост
100 kg
 


© Copyright 01/2000 - 07/2008
TENTE International GmbH, www.tente.com