Онлайн Каталог


Избор на продукт:

Кликнете тук!
8470UAD175P63-D

Въртящо колело, Корпус от благородна стомана, неръждаема, въртящ лагер с двоен сачмен венец, завинтена ос на колело.

Корпус на тялото от полиамид, работна повърхнина от полиуретан, ролков лагер, неръждаем, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
175 мм
Ширина на гумите
40 мм
Големина на планката
140 x 110 мм
Издаване напред
60 мм
Конструктивна височина
203 мм
Товароносимост
350 кг
 
Кликнете тук!
8478UAD175P63-D

Фиксирано колело, Вилка от благородна стомана, неръждаема, завинтена ос на колело, Корпус на тялото от полиамид, работна повърхнина от полиуретан, ролков лагер, неръждаем, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
175 мм
Ширина на гумите
40 мм
Големина на планката
140 x 110 мм
Конструктивна височина
203 мм
Товароносимост
350 кг
 
Кликнете тук!
PNP175x30-Ø8 NL44

Корпус на колело от полипропилен, работна повърхнина от пенест полиуретан, прецизен сачмен лагер

Диаметър на колелото
175 мм
Ширина на гумите
30 мм
Отвор на оста-Ø
8 мм
Дължина на втулката
44 мм
Товароносимост
75 кг
 
Кликнете тук!
PNP175x30-Ø8 NL60

Корпус на колело от полипропилен, работна повърхнина от пенест полиуретан, прецизен сачмен лагер

Диаметър на колелото
175 мм
Ширина на гумите
30 мм
Отвор на оста-Ø
8 мм
Дължина на втулката
60 мм
Товароносимост
75 кг
 
Кликнете тук!
TOP175x50-Ø20

Корпус на колелото от полиамид, тежко изпълнение, прецизни плъзгащ лагер

Диаметър на колелото
175 мм
Ширина на гумите
50 мм
Отвор на оста-Ø
20 мм
Дължина на втулката
60 мм
Товароносимост
800 кг