Онлайн Каталог


Запитване
Печат
Търсене
°F / инча / фунта

Избор на продукт:

Кликнете тук!
9250FTP400P66

Въртящо колело, Корпус и плоча в стоманена заварена конструкция, поцинкована, хромирана, въртящ лагер със защитен, защитен аксиален сачмен лагер и конусовиден сачмен лагер, завинтен болт.

Корпус на колело от чугун, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
400 мм
Ширина на гумите
100 мм
Големина на планката
250 x 200 мм
Издаване напред
115 мм
Конструктивна височина
470 мм
Товароносимост
3200 кг
 
Кликнете тук!
9250STP400P66

Въртящо колело, Корпус и плоча в стоманена заварена конструкция, поцинкована, хромирана, въртящ лагер със защитен, защитен аксиален сачмен лагер и конусовиден сачмен лагер, завинтен болт.

Тяло на колело от стоманена ламарина, лакирана, тежко изпълнение, работна повърхнина от лят полиуретан, прецизен сачмен лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
400 мм
Ширина на гумите
100 мм
Големина на планката
250 x 200 мм
Издаване напред
115 мм
Конструктивна височина
470 мм
Товароносимост
3200 кг
 
Кликнете тук!
9258FTP400P66

Фиксирано колело, Вилка и планка в стоманена заварена конструкция, поцинкована, хромирана, завинтена ос на колело, Корпус на колело от чугун, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
400 мм
Ширина на гумите
100 мм
Големина на планката
250 x 200 мм
Конструктивна височина
470 мм
Товароносимост
3200 кг
 
Кликнете тук!
9258STP400P66

Фиксирано колело, Вилка и планка в стоманена заварена конструкция, поцинкована, хромирана, завинтена ос на колело, Тяло на колело от стоманена ламарина, лакирана, тежко изпълнение, работна повърхнина от лят полиуретан, прецизен сачмен лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
400 мм
Ширина на гумите
100 мм
Големина на планката
250 x 200 мм
Конструктивна височина
470 мм
Товароносимост
3200 кг
 
Кликнете тук!
9950FTP400P68

Въртящо колело, Корпус и плоча в стоманена заварена конструкция, поцинкована, хромирана, въртящ лагер със защитен, защитен аксиален сачмен лагер и конусовиден сачмен лагер, завинтен болт.

Корпус на колело от чугун, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
400 мм
Ширина на гумите
80 мм
Големина на планката
270 x 250 мм
Издаване напред
105 мм
Конструктивна височина
510 мм
Товароносимост
5000 кг
 
Кликнете тук!
9950STP500P68

Въртящо колело, Корпус и плоча в стоманена заварена конструкция, поцинкована, хромирана, въртящ лагер със защитен, защитен аксиален сачмен лагер и конусовиден сачмен лагер, завинтен болт.

Тяло на колело от стоманена ламарина, лакирана, тежко изпълнение, работна повърхнина от лят полиуретан, прецизен сачмен лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
500 мм
Ширина на гумите
80 мм
Големина на планката
270 x 250 мм
Издаване напред
130 мм
Конструктивна височина
610 мм
Товароносимост
6000 кг
 
Кликнете тук!
9958FTP400P68

Фиксирано колело, Вилка и планка в стоманена заварена конструкция, поцинкована, хромирана, завинтена ос на колело, Корпус на колело от чугун, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
400 мм
Ширина на гумите
80 мм
Големина на планката
270 x 250 мм
Конструктивна височина
510 мм
Товароносимост
5000 кг
 
Кликнете тук!
9958STP500P68

Фиксирано колело, Вилка и планка в стоманена заварена конструкция, поцинкована, хромирана, завинтена ос на колело, Тяло на колело от стоманена ламарина, лакирана, тежко изпълнение, работна повърхнина от лят полиуретан, прецизен сачмен лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
500 мм
Ширина на гумите
80 мм
Големина на планката
270 x 250 мм
Конструктивна височина
610 мм
Товароносимост
6000 кг
 
Кликнете тук!
DPP400x100-Ø20 NL75 2PR

Корпус на колелото от листова стомана, работна повърхност: Пневматична шина, прецизен сачмен лагер, жлебов профил

Диаметър на колелото
400 мм
Ширина на гумите
100 мм
Отвор на оста-Ø
20 мм
Дължина на втулката
75 мм
Товароносимост
250 кг
 
Кликнете тук!
DPP400x100-Ø20 NL88 2PR

Корпус на колелото от листова стомана, работна повърхност: Пневматична шина, прецизен сачмен лагер, жлебов профил

Диаметър на колелото
400 мм
Ширина на гумите
100 мм
Отвор на оста-Ø
20 мм
Дължина на втулката
88 мм
Товароносимост
250 кг
 
Кликнете тук!
DPP400x100-Ø25 NL75 2PR

Корпус на колелото от листова стомана, работна повърхност: Пневматична шина, прецизен сачмен лагер, жлебов профил

Диаметър на колелото
400 мм
Ширина на гумите
100 мм
Отвор на оста-Ø
25 мм
Дължина на втулката
75 мм
Товароносимост
250 кг
 
Кликнете тук!
DPP400x100-Ø25 NL88 2PR

Корпус на колелото от листова стомана, работна повърхност: Пневматична шина, прецизен сачмен лагер, жлебов профил

Диаметър на колелото
400 мм
Ширина на гумите
100 мм
Отвор на оста-Ø
25 мм
Дължина на втулката
88 мм
Товароносимост
250 кг
 
Кликнете тук!
DPR400x100-Ø20 NL75 2PR

Корпус на колелото от листова стомана, работна повърхност: Пневматична шина, ролков лагер, жлебов профил

Диаметър на колелото
400 мм
Ширина на гумите
100 мм
Отвор на оста-Ø
20 мм
Дължина на втулката
75 мм
Товароносимост
250 кг
 
Кликнете тук!
DPR400x100-Ø20 NL88 2PR

Корпус на колелото от листова стомана, работна повърхност: Пневматична шина, ролков лагер, жлебов профил

Диаметър на колелото
400 мм
Ширина на гумите
100 мм
Отвор на оста-Ø
20 мм
Дължина на втулката
88 мм
Товароносимост
250 кг
 
Кликнете тук!
DPR400x100-Ø25 NL75 2PR

Корпус на колелото от листова стомана, работна повърхност: Пневматична шина, ролков лагер, жлебов профил

Диаметър на колелото
400 мм
Ширина на гумите
100 мм
Отвор на оста-Ø
25 мм
Дължина на втулката
75 мм
Товароносимост
250 кг
 
Кликнете тук!
DPR400x100-Ø25 NL88 2PR

Корпус на колелото от листова стомана, работна повърхност: Пневматична шина, ролков лагер, жлебов профил

Диаметър на колелото
400 мм
Ширина на гумите
100 мм
Отвор на оста-Ø
25 мм
Дължина на втулката
88 мм
Товароносимост
250 кг
 
Кликнете тук!
DQP400x100-Ø20 NL75 4PR

Корпус на колелото от листова стомана, работна повърхност: Пневматична шина, прецизен сачмен лагер, блоков профил

Диаметър на колелото
400 мм
Ширина на гумите
100 мм
Отвор на оста-Ø
20 мм
Дължина на втулката
75 мм
Товароносимост
250 кг
 
Кликнете тук!
DQP400x100-Ø20 NL88 4PR

Корпус на колелото от листова стомана, работна повърхност: Пневматична шина, прецизен сачмен лагер, блоков профил

Диаметър на колелото
400 мм
Ширина на гумите
100 мм
Отвор на оста-Ø
20 мм
Дължина на втулката
88 мм
Товароносимост
250 кг
 
Кликнете тук!
DQP400x100-Ø25 NL75 4PR

Корпус на колелото от листова стомана, работна повърхност: Пневматична шина, прецизен сачмен лагер, блоков профил

Диаметър на колелото
400 мм
Ширина на гумите
100 мм
Отвор на оста-Ø
25 мм
Дължина на втулката
75 мм
Товароносимост
250 кг
 
Кликнете тук!
DQP400x100-Ø25 NL88 4PR

Корпус на колелото от листова стомана, работна повърхност: Пневматична шина, прецизен сачмен лагер, блоков профил

Диаметър на колелото
400 мм
Ширина на гумите
100 мм
Отвор на оста-Ø
25 мм
Дължина на втулката
88 мм
Товароносимост
250 кг
 
Кликнете тук!
DQR400x100-Ø20 NL75 4PR

Корпус на колелото от листова стомана, работна повърхност: Пневматична шина, ролков лагер, блоков профил

Диаметър на колелото
400 мм
Ширина на гумите
100 мм
Отвор на оста-Ø
20 мм
Дължина на втулката
75 мм
Товароносимост
250 кг
 
Кликнете тук!
DQR400x100-Ø20 NL88 4PR

Корпус на колелото от листова стомана, работна повърхност: Пневматична шина, ролков лагер, блоков профил

Диаметър на колелото
400 мм
Ширина на гумите
100 мм
Отвор на оста-Ø
20 мм
Дължина на втулката
88 мм
Товароносимост
250 кг
 
Кликнете тук!
DQR400x100-Ø25 NL75 4PR

Корпус на колелото от листова стомана, работна повърхност: Пневматична шина, ролков лагер, блоков профил

Диаметър на колелото
400 мм
Ширина на гумите
100 мм
Отвор на оста-Ø
25 мм
Дължина на втулката
75 мм
Товароносимост
250 кг
 
Кликнете тук!
DQR400x100-Ø25 NL88 4PR

Корпус на колелото от листова стомана, работна повърхност: Пневматична шина, ролков лагер, блоков профил

Диаметър на колелото
400 мм
Ширина на гумите
100 мм
Отвор на оста-Ø
25 мм
Дължина на втулката
88 мм
Товароносимост
250 кг
 
Кликнете тук!
EEZ400x65-Ø305

Еластичен гумен бандаж, черен

Диаметър на колелото
400 мм
Ширина на гумите
65 мм
Отвор на оста-Ø
305 мм
Товароносимост
900 кг
 
Кликнете тук!
EEZ405x130-Ø305 DG

Еластичен гумен бандаж, черен

Диаметър на колелото
405 мм
Ширина на гумите
130 мм
Отвор на оста-Ø
305 мм
Товароносимост
1500 кг
 
Кликнете тук!
EEZ500x85-Ø370

Еластичен гумен бандаж, черен

Диаметър на колелото
500 мм
Ширина на гумите
85 мм
Отвор на оста-Ø
370 мм
Товароносимост
1300 кг
 
Кликнете тук!
EEZ520x100-Ø370

Еластичен гумен бандаж, черен

Диаметър на колелото
520 мм
Ширина на гумите
100 мм
Отвор на оста-Ø
370 мм
Товароносимост
1600 кг
 
Кликнете тук!
EEZ550x160-Ø410

Еластичен гумен бандаж, черен

Диаметър на колелото
550 мм
Ширина на гумите
160 мм
Отвор на оста-Ø
410 мм
Товароносимост
2250 кг
 
Кликнете тук!
EEZ620x200-Ø410

Еластичен гумен бандаж, черен

Диаметър на колелото
620 мм
Ширина на гумите
200 мм
Отвор на оста-Ø
410 мм
Товароносимост
3000 кг
 
Кликнете тук!
EEZ645x250-Ø410

Еластичен гумен бандаж, черен

Диаметър на колелото
645 мм
Ширина на гумите
250 мм
Отвор на оста-Ø
410 мм
Товароносимост
3915 кг
 
Кликнете тук!
EEZ920x250-Ø670

Еластичен гумен бандаж, черен

Диаметър на колелото
920 мм
Ширина на гумите
250 мм
Отвор на оста-Ø
670 мм
Товароносимост
6000 кг
 
Кликнете тук!
FTP400x100-Ø40 NL120

Корпус на колело от чугун, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер

Диаметър на колелото
400 мм
Ширина на гумите
100 мм
Отвор на оста-Ø
40 мм
Дължина на втулката
120 мм
Товароносимост
3200 кг
 
Кликнете тук!
FTP400x80-Ø40 NL90

Корпус на колело от чугун, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер

Диаметър на колелото
400 мм
Ширина на гумите
80 мм
Отвор на оста-Ø
40 мм
Дължина на втулката
90 мм
Товароносимост
2500 кг
 
Кликнете тук!
FVP400x65-Ø35

Корпус на колелото от чугун, работна повърхнина от черна гума, прецизен ролков лагер

Диаметър на колелото
400 мм
Ширина на гумите
65 мм
Отвор на оста-Ø
35 мм
Дължина на втулката
75 мм
Товароносимост
900 кг
 
Кликнете тук!