Онлайн Каталог


Запитване
Печат
Търсене
°F / инча / фунта

Избор на продукт:

Кликнете тук!
7478PJC150P60-90x70

Фиксирано колело, Вилка от благородна стомана, неръждаема, завинтена ос на колело, Корпуси на колелото от полипропилен, работната повърхнина от Тентепрене /термопластична гума/, сива-спореста, със защита на нишката, плъзгаща лагера, неръждаема, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
150 мм
Ширина на гумите
30 мм
Големина на планката
90 x 70 мм
Конструктивна височина
188 мм
Товароносимост
100 кг
 
Кликнете тук!
7478PJH150P60-90x70

Фиксирано колело, Вилка от благородна стомана, неръждаема, завинтена ос на колело, Корпуси на колелото от полипропилен, работната повърхнина от Тентепрене /термопластична гума/, сива-спореста, със защита от нишки, с плъзгащ лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
150 мм
Ширина на гумите
30 мм
Големина на планката
90 x 70 мм
Конструктивна височина
188 мм
Товароносимост
100 кг
 
Кликнете тук!
8478UAD150P62-D

Фиксирано колело, Вилка от благородна стомана, неръждаема, завинтена ос на колело, Корпус на тялото от полиамид, работна повърхнина от полиуретан, ролков лагер, неръждаем, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
150 мм
Ширина на гумите
40 мм
Големина на планката
105 x 85 мм
Конструктивна височина
180 мм
Товароносимост
200 кг