Онлайн Каталог


Запитване
Печат
Търсене
°F / инча / фунта

Избор на продукт:

Кликнете тук!
5229UAI050B10-11x20

Плъзгач от полиамид със стандартна повърхнина от тефлон, за твърди подове

Диаметър на колелото
50 мм
Фланцов щифт
11 x 20 мм
Конструктивна височина
39 мм
 
Кликнете тук!
A229POI050B10-11x20

Плъзгач от полипропилен, за меки подове

Диаметър на колелото
50 мм
Фланцов щифт
11 x 20 мм
Конструктивна височина
33 мм
 
Кликнете тук!
A229YOI050B10-11x20

Плъзгач от полипропилен, електрически проводим, за меки подове

Диаметър на колелото
50 мм
Фланцов щифт
11 x 20 мм
Конструктивна височина
33 мм