Онлайн Каталог


Запитване
Печат
Търсене
°F / инча / фунта

Избор на продукт:

Кликнете тук!
3478UFP160P63-BH216

Фиксирано колело, Вилка от стоманена ламарина, поцинкована, хроматирана. Завинтена ос на колело, Тяло на колелото от поламид, работна повърхнина от черна еластична гума, не оставяща следи, прецизен сачмен лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
160 мм
Ширина на гумите
46 мм
Големина на планката
137 x 115 мм
Конструктивна височина
216 мм
Товароносимост
300 кг