Онлайн Каталог


Запитване
Печат
Търсене
°F / инча / фунта

Избор на продукт:

Кликнете тук!
3476PVO160P69-Q1-11

Въртящо колело с централно заключване, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящ лагер с двоен сачмен венец, завинтена ос на колело, Защита на въртящ лагер.

Корпус на колелото от полипропилен, работна повърхнина от черна гума, плъзгащ лагер, Закрепване на планка с интегриран централно фиксиращо устройство

Указание:
Фиксиращата система е зависима от завъртането, с което задвижващият лост е винаги на същото място. Способен за удължаване на централния фиксатор чрез свързваща щанга.

Диаметър на колелото
160 мм
Ширина на гумите
40 мм
Големина на планката
137 x 105 мм
Издаване напред
55 мм
Конструктивна височина
200 мм
Товароносимост
135 кг
 
Кликнете тук!
3476UFP160P67

Въртящо колело с централно заключване, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящ лагер с двоен сачмен венец, завинтена ос на колело, Защита на въртящ лагер.

Тяло на колелото от поламид, работна повърхнина от черна еластична гума, не оставяща следи, прецизен сачмен лагер, Закрепване на планка с интегриран централно фиксиращо устройство

Указание:
Фиксиращата система е зависима от завъртането, с което задвижващият лост е винаги на същото място. Способен за удължаване на централния фиксатор чрез свързваща щанга.

Диаметър на колелото
160 мм
Ширина на гумите
46 мм
Големина на планката
137 x 105 мм
Издаване напред
55 мм
Конструктивна височина
216 мм
Товароносимост
300 кг