Онлайн Каталог


Запитване
Печат
Търсене
°F / инча / фунта

Избор на продукт:

Кликнете тук!
3471PVR160P63

Въртящо колело с фиксиращо устройство на посоката, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящ лагер с двоен сачмен венец, завинтена ос на колело, Защита на въртящ лагер.

Корпус на колелото от полипропилен, работна повърхнина от черна гума, ролков лагер, Закрепване на планката

Указание:
На тази ролка може да се постави фиксиращо устройство за посоката. То не е включено към доставката. Моля, поръчайте при нужда отделно

Диаметър на колелото
160 мм
Ширина на гумите
40 мм
Големина на планката
137 x 105 мм
Издаване напред
55 мм
Конструктивна височина
200 мм
Товароносимост
135 кг