Онлайн Каталог


Запитване
Печат
Търсене
°F / инча / фунта

Избор на продукт:

Кликнете тук!
3472DXR160P63

Въртящо колело с тотално фиксиращо устройство, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящ лагер с двоен сачмен венец, завинтена ос на колело, Защита на въртящ лагер.

Корпус на колелото от стоманена ламарина, работна повърхнина от черна гума, ролков лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
160 мм
Ширина на гумите
40 мм
Големина на планката
137 x 105 мм
Издаване напред
55 мм
Конструктивна височина
200 мм
Товароносимост
135 кг
 
Кликнете тук!
3472PVR160P63

Въртящо колело с тотално фиксиращо устройство, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящ лагер с двоен сачмен венец, завинтена ос на колело, Защита на въртящ лагер.

Корпус на колелото от полипропилен, работна повърхнина от черна гума, ролков лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
160 мм
Ширина на гумите
40 мм
Големина на планката
137 x 105 мм
Издаване напред
55 мм
Конструктивна височина
200 мм
Товароносимост
135 кг
 
Кликнете тук!
3472PXU160P63

Въртящо колело с тотално фиксиращо устройство, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящ лагер с двоен сачмен венец, завинтена ос на колело, Защита на въртящ лагер.

Корпус на колелото от полипропилен, работна повърхнина от черна плътна гума, плъзгащ лагер от изкуствен материал, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
160 мм
Ширина на гумите
40 мм
Големина на планката
137 x 105 мм
Издаване напред
55 мм
Конструктивна височина
200 мм
Товароносимост
135 кг