Онлайн Каталог


Запитване
Печат
Търсене
°F / инча / фунта

Избор на продукт:

Кликнете тук!
3472DVP200P63

Въртящо колело с тотално фиксиращо устройство, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящ лагер с двоен сачмен венец, завинтена ос на колело, Защита на въртящ лагер.

Център на колелото от пресована стомана, Работна повърхност: плътна гума, черна, прецизен сачмен лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
200 мм
Ширина на гумите
50 мм
Големина на планката
137 x 105 мм
Издаване напред
55 мм
Конструктивна височина
240 мм
Товароносимост
205 кг
 
Кликнете тук!
3472DXR200P63

Въртящо колело с тотално фиксиращо устройство, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящ лагер с двоен сачмен венец, завинтена ос на колело, Защита на въртящ лагер.

Корпус на колелото от стоманена ламарина, работна повърхнина от черна гума, ролков лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
200 мм
Ширина на гумите
50 мм
Големина на планката
137 x 105 мм
Издаване напред
55 мм
Конструктивна височина
240 мм
Товароносимост
205 кг
 
Кликнете тук!
3472PVR200P63

Въртящо колело с тотално фиксиращо устройство, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящ лагер с двоен сачмен венец, завинтена ос на колело, Защита на въртящ лагер.

Корпус на колелото от полипропилен, работна повърхнина от черна гума, ролков лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
200 мм
Ширина на гумите
50 мм
Големина на планката
137 x 105 мм
Издаване напред
55 мм
Конструктивна височина
240 мм
Товароносимост
205 кг
 
Кликнете тук!
3472PXU200P63

Въртящо колело с тотално фиксиращо устройство, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящ лагер с двоен сачмен венец, завинтена ос на колело, Защита на въртящ лагер.

Корпус на колелото от полипропилен, работна повърхнина от черна плътна гума, плъзгащ лагер от изкуствен материал, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
200 мм
Ширина на гумите
50 мм
Големина на планката
137 x 105 мм
Издаване напред
55 мм
Конструктивна височина
240 мм
Товароносимост
205 кг