Онлайн Каталог


Запитване
Печат
Търсене
°F / инча / фунта

Избор на продукт:

Кликнете тук!
3472PVR125P63

Въртящо колело с тотално фиксиращо устройство, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящ лагер с двоен сачмен венец, завинтена ос на колело, Защита на въртящ лагер.

Корпус на колелото от полипропилен, работна повърхнина от черна гума, ролков лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
125 мм
Ширина на гумите
37 мм
Големина на планката
137 x 105 мм
Издаване напред
55 мм
Конструктивна височина
161 мм
Товароносимост
100 кг