Онлайн Каталог


Запитване
Печат
Търсене
°F / инча / фунта

Избор на продукт:

Кликнете тук!
3471PVR125P63

Въртящо колело с фиксиращо устройство на посоката, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящ лагер с двоен сачмен венец, завинтена ос на колело, Защита на въртящ лагер.

Корпус на колелото от полипропилен, работна повърхнина от черна гума, ролков лагер, Закрепване на планката

Указание:
На тази ролка може да се постави фиксиращо устройство за посоката. То не е включено към доставката. Моля, поръчайте при нужда отделно

Диаметър на колелото
125 мм
Ширина на гумите
37 мм
Големина на планката
137 x 105 мм
Издаване напред
55 мм
Конструктивна височина
161 мм
Товароносимост
100 кг
 
Кликнете тук!
3471UFR125P70Q-L1-11

Въртящо колело с фиксиращо устройство на посоката, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящ лагер с двоен сачмен венец, завинтена ос на колело.

Тяло на колелото от полиамид, работна повърхнина от черна еластична гума, ролков лагер

Диаметър на колелото
125 мм
Ширина на гумите
40 мм
Големина на планката
105 x 85 мм
Издаване напред
40 мм
Конструктивна височина
155 мм
Товароносимост
250 кг