Онлайн Каталог


Запитване
Печат
Търсене
°F / инча / фунта

Избор на продукт:

Кликнете тук!
POI050x20-Ø6

Корпус на колелото от полипропилен, плъзгащ лагер

Диаметър на колелото
50 мм
Ширина на гумите
20 мм
Отвор на оста-Ø
6 мм
Дължина на втулката
21.5 мм
Товароносимост
35 кг
 
Кликнете тук!
UOO050x20-Ø8

Корпус на колелото от полиамид, плъзгащ лагер

Диаметър на колелото
50 мм
Ширина на гумите
20 мм
Отвор на оста-Ø
8 мм
Дължина на втулката
21.7 мм
Товароносимост
55 кг