Онлайн Каталог


Запитване
Печат
Търсене
°F / инча / фунта

Избор на продукт:

Кликнете тук!
MOP075x60-Ø20 NL60

Корпус на колелото от полиамид, много тежко изпълнение, прецизни сачмени лагери

Диаметър на колелото
75 мм
Ширина на гумите
60 мм
Отвор на оста-Ø
20 мм
Дължина на втулката
60 мм
 
Кликнете тук!
POO075x25-Ø8

Корпус на колелото от полипропилен, плъзгащ лагер

Диаметър на колелото
75 мм
Ширина на гумите
25 мм
Отвор на оста-Ø
8 мм
Дължина на втулката
26.5 мм
Товароносимост
50 кг
 
Кликнете тук!
WOO075x25-Ø8

колело от топлоустойчив изкуствен материал, плъзгащ лагер

Диаметър на колелото
75 мм
Ширина на гумите
25 мм
Отвор на оста-Ø
8 мм
Дължина на втулката
26.5 мм
Товароносимост
50 кг