Онлайн Каталог


Запитване
Печат
Търсене
°F / инча / фунта

Избор на продукт:

Кликнете тук!
POR108x36-Ø12

Корпус на колелото от полипропилен, ролков лагер

Диаметър на колелото
108 мм
Ширина на гумите
36 мм
Отвор на оста-Ø
12 мм
Дължина на втулката
44.4 мм
Товароносимост
160 кг