Онлайн Каталог


Запитване
Печат
Търсене
°F / инча / фунта

Избор на продукт:

Кликнете тук!
9680ETP080P63

Въртящо колело, Корпус и плоча в стоманена заварена конструкция, поцинкована, хромирана,въртящ лагер със защитен, твърд, сачмен венец, завинтен болт и подсигурен, смазващ нипел,завинтена ос на колело.

Корпус на колело от стомана, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
80 мм
Ширина на гумите
60 мм
Големина на планката
135 x 110 мм
Издаване напред
41 мм
Конструктивна височина
135 мм
Товароносимост
500 кг