Онлайн Каталог


Запитване
Печат
Търсене
°F / инча / фунта

Избор на продукт:

Кликнете тук!
9688ETP080P63

Фиксирано колело, Вилка и планка в стоманена заварена конструкция, поцинкована, хромирана, завинтена ос на колело, Корпус на колело от стомана, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
80 мм
Ширина на гумите
60 мм
Големина на планката
135 x 110 мм
Конструктивна височина
135 мм
Товароносимост
500 кг