Онлайн Каталог


Запитване
Печат
Търсене
°F / инча / фунта

Избор на продукт:

Кликнете тук!
9950FTP360P68

Въртящо колело, Корпус и плоча в стоманена заварена конструкция, поцинкована, хромирана, въртящ лагер със защитен, защитен аксиален сачмен лагер и конусовиден сачмен лагер, завинтен болт.

Корпус на колело от чугун, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
360 мм
Ширина на гумите
80 мм
Големина на планката
270 x 250 мм
Издаване напред
105 мм
Конструктивна височина
490 мм
Товароносимост
4800 кг