Онлайн Каталог


Запитване
Печат
Търсене
°F / инча / фунта

Избор на продукт:

Кликнете тук!
9958FTP360P68

Фиксирано колело, Вилка и планка в стоманена заварена конструкция, поцинкована, хромирана, завинтена ос на колело, Корпус на колело от чугун, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
360 мм
Ширина на гумите
80 мм
Големина на планката
270 x 250 мм
Конструктивна височина
490 мм
Товароносимост
4800 кг