Онлайн Каталог


Запитване
Печат
Търсене
°F / инча / фунта

Избор на продукт:

Кликнете тук!
9250FTP400P66

Въртящо колело, Корпус и плоча в стоманена заварена конструкция, поцинкована, хромирана, въртящ лагер със защитен, защитен аксиален сачмен лагер и конусовиден сачмен лагер, завинтен болт.

Корпус на колело от чугун, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
400 мм
Ширина на гумите
100 мм
Големина на планката
250 x 200 мм
Издаване напред
115 мм
Конструктивна височина
470 мм
Товароносимост
3200 кг
 
Кликнете тук!
9250STP400P66

Въртящо колело, Корпус и плоча в стоманена заварена конструкция, поцинкована, хромирана, въртящ лагер със защитен, защитен аксиален сачмен лагер и конусовиден сачмен лагер, завинтен болт.

Тяло на колело от стоманена ламарина, лакирана, тежко изпълнение, работна повърхнина от лят полиуретан, прецизен сачмен лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
400 мм
Ширина на гумите
100 мм
Големина на планката
250 x 200 мм
Издаване напред
115 мм
Конструктивна височина
470 мм
Товароносимост
3200 кг
 
Кликнете тук!
9950FTP400P68

Въртящо колело, Корпус и плоча в стоманена заварена конструкция, поцинкована, хромирана, въртящ лагер със защитен, защитен аксиален сачмен лагер и конусовиден сачмен лагер, завинтен болт.

Корпус на колело от чугун, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
400 мм
Ширина на гумите
80 мм
Големина на планката
270 x 250 мм
Издаване напред
105 мм
Конструктивна височина
510 мм
Товароносимост
5000 кг