Онлайн Каталог


Запитване
Печат
Търсене
°F / инча / фунта

Избор на продукт:

Кликнете тук!
9258FTP400P66

Фиксирано колело, Вилка и планка в стоманена заварена конструкция, поцинкована, хромирана, завинтена ос на колело, Корпус на колело от чугун, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
400 мм
Ширина на гумите
100 мм
Големина на планката
250 x 200 мм
Конструктивна височина
470 мм
Товароносимост
3200 кг
 
Кликнете тук!
9258STP400P66

Фиксирано колело, Вилка и планка в стоманена заварена конструкция, поцинкована, хромирана, завинтена ос на колело, Тяло на колело от стоманена ламарина, лакирана, тежко изпълнение, работна повърхнина от лят полиуретан, прецизен сачмен лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
400 мм
Ширина на гумите
100 мм
Големина на планката
250 x 200 мм
Конструктивна височина
470 мм
Товароносимост
3200 кг
 
Кликнете тук!
9958FTP400P68

Фиксирано колело, Вилка и планка в стоманена заварена конструкция, поцинкована, хромирана, завинтена ос на колело, Корпус на колело от чугун, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
400 мм
Ширина на гумите
80 мм
Големина на планката
270 x 250 мм
Конструктивна височина
510 мм
Товароносимост
5000 кг