Онлайн Каталог


Запитване
Печат
Търсене
°F / инча / фунта

Избор на продукт:

Кликнете тук!
9950STP500P68

Въртящо колело, Корпус и плоча в стоманена заварена конструкция, поцинкована, хромирана, въртящ лагер със защитен, защитен аксиален сачмен лагер и конусовиден сачмен лагер, завинтен болт.

Тяло на колело от стоманена ламарина, лакирана, тежко изпълнение, работна повърхнина от лят полиуретан, прецизен сачмен лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
500 мм
Ширина на гумите
80 мм
Големина на планката
270 x 250 мм
Издаване напред
130 мм
Конструктивна височина
610 мм
Товароносимост
6000 кг