Онлайн Каталог


Запитване
Печат
Търсене
°F / инча / фунта

Избор на продукт:

Кликнете тук!
9958STP500P68

Фиксирано колело, Вилка и планка в стоманена заварена конструкция, поцинкована, хромирана, завинтена ос на колело, Тяло на колело от стоманена ламарина, лакирана, тежко изпълнение, работна повърхнина от лят полиуретан, прецизен сачмен лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
500 мм
Ширина на гумите
80 мм
Големина на планката
270 x 250 мм
Конструктивна височина
610 мм
Товароносимост
6000 кг