Онлайн Каталог


Запитване
Печат
Търсене
°F / инча / фунта

Избор на продукт:

Кликнете тук!
3438POO065P60-95x54

Фиксирано колело, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хроматирана, занитена ос на колело, Корпус на колелото от полипропилен, плъзгащ лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
65 мм
Ширина на гумите
30 мм
Големина на планката
95 x 54 мм
Конструктивна височина
83 мм
Товароносимост
120 кг