Онлайн Каталог


Запитване
Печат
Търсене
°F / инча / фунта

Избор на продукт:

Кликнете тук!
3478POJ108P62

Фиксирано колело, Вилка от стоманена ламарина, поцинкована, хроматирана. Завинтена ос на колело, Корпус на колелото от полипропилен, със защита от нишки, ролков лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
108 мм
Ширина на гумите
36 мм
Големина на планката
103 x 85 мм
Конструктивна височина
132 мм
Товароносимост
150 кг