Онлайн Каталог


Запитване
Печат
Търсене
°F / инча / фунта

Избор на продукт:

Кликнете тук!
7478PJE080P60-65x50

Фиксирано колело, Вилка от благородна стомана, неръждаема, завинтена ос на колело, Корпуси на колелото от полипропилен, работната повърхнина от Тентепрене /термопластична гума/, сива-спореста, със защита от нишки, с неръждаем сачмен лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
80 мм
Ширина на гумите
22 мм
Големина на планката
65 x 54 мм
Конструктивна височина
109 мм
Товароносимост
50 кг
 
Кликнете тук!
7478PJH080P60-65x50

Фиксирано колело, Вилка от благородна стомана, неръждаема, завинтена ос на колело, Корпуси на колелото от полипропилен, работната повърхнина от Тентепрене /термопластична гума/, сива-спореста, със защита от нишки, с плъзгащ лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
80 мм
Ширина на гумите
22 мм
Големина на планката
65 x 54 мм
Конструктивна височина
109 мм
Товароносимост
50 кг
 
Кликнете тук!
8478BOO080P62

Фиксирано колело, Вилка от благородна стомана, неръждаема, завинтена ос на колело, колело от топлоустойчив изкуствен материал, плъзгащ лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
80 мм
Ширина на гумите
35 мм
Големина на планката
105 x 85 мм
Конструктивна височина
108 мм
Товароносимост
100 кг
 
Кликнете тук!
8478UOO080P62

Фиксирано колело, Вилка от благородна стомана, неръждаема, завинтена ос на колело, Корпус на колелото от полиамид, плъзгащ лагер, Закрепване на планката

Диаметър на колелото
80 мм
Ширина на гумите
30 мм
Големина на планката
105 x 85 мм
Конструктивна височина
108 мм
Товароносимост
100 кг