Онлайн Каталог


Запитване
Печат
Търсене
°F / инча / фунта

Избор на продукт:

Кликнете тук!
2370DIK075P30

Въртящо колело, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящ лагер с двоен сачмен венец, завинтена ос на колело.

Корпус на колелото от стоманена ламарина, работна повърхнина от гума, сива, не оставяща следи, със защита от нишки, конусовиден сачмен лагер, Отвор за завинтване

Диаметър на колелото
75 мм
Ширина на гумите
25 мм
отвор за болт-Ø
10.3 мм
Издаване напред
30 мм
Конструктивна височина
100 мм
Товароносимост
55 кг
 
Кликнете тук!
2370PJP075P30

Въртящо колело, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящ лагер с двоен сачмен венец, завинтена ос на колело.

Корпус на колелото от полипропилен, работната повърхнина от Тентепрене /термопластична гума/, сива-спореста, със защита от нишки, с прецизен сачмен лагер, Със защита от влакна, Отвор за завинтване

Диаметър на колелото
75 мм
Ширина на гумите
25 мм
отвор за болт-Ø
10.3 мм
Издаване напред
30 мм
Конструктивна височина
100 мм
Товароносимост
75 кг