Онлайн Каталог


Запитване
Печат
Търсене
°F / инча / фунта

Избор на продукт:

Кликнете тук!
IEP180x50-Ø20

Тяло на колело от алуминий, работна повърхнина от черна еластични гуми, вулканизирани, прецизен сачмен лагер

Диаметър на колелото
180 мм
Ширина на гумите
50 мм
Отвор на оста-Ø
20 мм
Дължина на втулката
60 мм
Товароносимост
400 кг